FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0045

Frequenzumrichter
FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 4.93 kg
Gewicht netto 4.41 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094383

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung PK75 (PK75) 0,75 KW / 1,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 FC-302PK75T5E20H1BGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160 % (HO) [KW] 0.75
H?he [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option?A/B [mm] 220,0
kVA 1.66
Verlustleistung HO [W] 46
Verlustleistung HO [W] 46
Dauerstrom (HO) [A] 2.4
Intermitt. Strom (HO) [A] 3.84
Dauerstrom (HO) [A] 2.1
Intermitt. Strom (HO) [A] 3.36
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4.93
Berechnetes Nettogewicht [kg] 4.41
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302PK75T5E20H1BGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality