VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

Zeigt 8 Produkt(e)

7DP-026160-000007553

NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000

NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 261 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 61 flüssiggekühlt
Other options according to Model code

Typbezeichnung: NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
7DP-073050-000014400

NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000

NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 730 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 62 flüssiggekühlt
Other options according to Model code

Typbezeichnung: NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
7DP-050260-000016326

NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 502 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 62 flüssiggekühlt
Other options according to Model code

Typbezeichnung: NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000
7DP-075060-000016317

NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000

NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 750 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 63 flüssiggekühlt
Other options according to Model code

Typbezeichnung: NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
7DP-170060-000016221

NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 1700 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 64 flüssiggekühlt
Other options according to Model code

Typbezeichnung: NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000

Ansicht: