134X6362
Frequenzumrichter
FC-103N160T4E54H4TGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter Klass A1
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
PROFINET MCA 120, Keine B-Option
Keine C1-Option, Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße: D1H
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ermöglicht Ihnen Energieeinsparungenund eine verlängerte Lebensdauer der Komponenten, ganz gleich, ob SieKompressoren, Pumpen oder Lüfter betreiben wollen.