OGDSK231K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX

134U5102

OGDSK231K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2,3 kW (V210),
31.13, 40 mm, Flussstahl,
Ohne CSA/UL, Vertikal, Motor oben, Ohne Bremse,
Anschlusskasten

Typbezeichnung: OGDSK231K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX

Produktdetails

Bruttogewicht 26 kg
Gewicht netto 25 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108011291

OGD

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariante S Standard
Getriebetyp K Kegelgetriebe
Größe 2 V210
Getriebeübersetzung 31K13 31.13
Ausgangswellenkonstruktion 1 Hohlwelle
Ausgangswellengröße 40 40 mm
Ausgangswellenmaterial 1 Flussstahl
Motorgröße L06 max 2,3 kW (V210)
Reserviert RX RX Reserviert X
Motoranschluss TB Anschlusskasten
Steckerposition 1 Oben
Installationsposition P3 Vertikal, Motor oben
Oberflächenbeschichtung S Standard
RAL-Farbcode 9010 Standard weiß
Schmierstoffe H1 Lebensmittelöl
Bremse BXXX Ohne Bremse
CSA / UL X Ohne CSA/UL
Reserviert A X Reserviert A
Reserviert B X Reserviert B
Reserviert C X Reserviert C
Typencode Teil 1 OGDSK231K131401L06RXTB1P3
Typencode Teil 2 S9010H1BXXXXXXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 OGDSK231K131401L06RXTB1P3
Modellcode 02 S9010H1BXXXXXXX
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 26
Berechnetes Nettogewicht [kg] 25
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality