OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX
OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX

134U8083

OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
(H) Hygienisch, (L06) max 2,3 kW (V210),
(31K13) 31.13, (40) 40 mm, (2) Edelstahl,
(1) Mit CSA/UL, (P2) Horiz., Stck. ob oder unt, (BXXX) Ohne Bremse,
(S2) Motor+Stck+Verb. k. Kab

Typbezeichnung: OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX

Produktdetails

Bruttogewicht 25 kg
Gewicht netto 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108041335

OGD

Produktgruppe OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariante H (H) Hygienisch
Getriebetyp K (K) Kegelgetriebe
Größe 2 (2) V210
Getriebeübersetzung 31K13 (31K13) 31.13
Ausgangswellenkonstruktion 1 (1) Hohlwelle
Ausgangswellengröße 40 (40) 40 mm
Ausgangswellenmaterial 2 (2) Edelstahl
Motorgröße L06 (L06) max 2,3 kW (V210)
Motoranschluss S2 (S2) Motor+Stck+Verb. k. Kab
Steckerposition 1 (1) Oben
Installationsposition P2 (P2) Horiz., Stck. ob oder unt
Oberflächenbeschichtung A (A) Aseptisch
RAL-Farbcode 9010 (9010) Standard weiß
Schmierstoffe H1 (H1) Lebensmittelöl
Bremse BXXX (BXXX) Ohne Bremse
CSA / UL 1 (1) Mit CSA/UL
Brutto Gewicht [kg] 25
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 25
Material Net Weight 24
Modelcode01 OGDHK231K131402L06RXS21P2
Modelcode02 A9010H1BXXX1XXX
Netto Gewicht [kg] 24
Plant from Orderline C503
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Reserviert A X (X) Reserviert A
Reserviert B X (X) Reserviert B
Reserviert C X Reserviert C
Reserviert RX RX (RX) Reserviert X
Typecode OGDHK231K131402L06RXS21P2
Typecode (Teil 2) A9010H1BXXX1XXX

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality