OGDHK205K921302L06RXS31P3A9010H1BXXXXXXX
137H2162
OGDHK205K921302L06RXS31P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisch, max 2,3 kW (V210),
5,92, 30 mm, Edelstahl,
Ohne CSA/UL, Vertikal, Motor oben, Ohne Bremse,
Stck+Verb+5m-Kabel
Typbezeichnung:
OGDHK205K921302L06RXS31P3A9010H1BXXXXXXX
Der VLT® OneGearDrive ist ein flexibles, energieeffizientes
Antriebssystem, das die Anzahl der Antriebsvarianten in einer typischen
Lebensmittel-, Getränke- oder Förderanlage deutlich reduziert.
Das Ergebnis sind viel geringere Betriebskosten dank erheblicher
Energieeinsparungen.
Hinweis: Wenn eine Drehmomentstütze erforderlich ist, bestellen Sie
diese bitte als Zubehör.