MCC101A800T3E23B
130B3194
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP23
Nennleistung (380 - 440V): 400-450 kW
Nennleistung (441 - 500V): 450-500 kW
Dauernennstrom: 800 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 3000 W
Abmessungen HxBxT: 1161 X 1224 X 965 mm
Gewicht: 610 kg