MCC101A800T3E00B
130B3193
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 440V): 400-450 kW
Nennleistung (441 - 500V): 450-500 kW
Dauernennstrom: 800 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 3000 W
Abmessungen HxBxT: 620 X 620 X 583 mm
Gewicht: 450 kg