MCC101A660T3E23B
130B3192
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP23
Nennleistung (380 - 440V): 315-355 kW
Nennleistung (441 - 500V): 355-400 kW
Dauernennstrom: 660 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 2000 W
Abmessungen HxBxT: 1161 X 1224 X 965 mm
Gewicht: 570 kg