MCC101A660T3E00B
130B3191
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 440V): 315-355 kW
Nennleistung (441 - 500V): 355-400 kW
Dauernennstrom: 660 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 2000 W
Abmessungen HxBxT: 620 X 620 X 583 mm
Gewicht: 410 kg