MCC101A45KT7E20B
130B4115
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP20
Nennleistung (525 - 600V): 22-30 kW
Nennleistung (690V): 30-37 kW
Dauernennstrom: 45 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 250 W
Abmessungen HxBxT: 625 X 158 X 310 mm
Gewicht: 43 kg