MCC101A28KT7E00B
130B4112
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (525 - 600V): 11-18,5 kW
Nennleistung (690V): 11-22 kW
Dauernennstrom: 28 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 150 W
Abmessungen HxBxT: 505 X 155 X 270 mm
Gewicht: 26,5 kg