MCC101A180T3E23B
130B3183
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP23
Nennleistung (380 - 440V): 75-90 kW
Nennleistung (441 - 500V): 90-110 kW
Dauernennstrom: 180 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 650 W
Abmessungen HxBxT: 918 X 904 X 756 mm
Gewicht: 237 kg