MCC101A13KT7E20B
130B3196
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP20
Nennleistung (525 - 600V): 0,75-7,5 kW
Dauernennstrom: 13 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 115 W
Abmessungen HxBxT: 465 X 118 X 243 mm
Gewicht: 21,3 kg