MCC103A89K0T5L0830E00TB
175U0317
Dieses Produkt wurde eingestellt.
MCC103A89K0T5L0830E00TB
Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 89 A
Induktivität: 83 µH
Anschluss: 50 mm²
Abmessung HxBxT: 155x110x220 mm
Temperatur: max. 45°C