MCC103A5K30T5L1401E00TB
175U0299
Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 5,3 A
Induktivität: 1401 µH
Anschluss: 4 mm²
Abmessung HxBxT: 78x56x102 mm
Temperatur: max. 45°C