Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
175U0309 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
MCC103A32K0T5L2300E00TB
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


175U0309
Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 32 A
Induktivität: 230 µH
Anschluss: 16 mm²
Abmessung HxBxT: 120x90x150 mm
Temperatur: max. 45°C