VLT® Brake resistor 6,6Ohm 28000W IP20
175U1061
Typ: BRC 27A 3R3
für VLT Typen: 5300 / 5302 / FC300 P200 (380-500V)
(pro Frequenzumrichter werden zwei Widerstände benötigt)
Nennleistung: 56,0kW
Widerstandswert: 3,3Ohm
Bremsleistung:
10% ED / Zyklus 300s 200,0kW
Schutzart: IP20
Gehäuseabmessungen HxBxT: 600 x 480 x 740mm
Gewicht: 70,0kg