BWD250220 BRAKERESISTOR

175U1004

Typ: BWD250220
für VLT-Typen: 2805 (200-240V)

(nachfolgend allgemeine technische Daten zu dem Bremswiderstand,
Einschaltdauer/Bremsleistung jedoch abhängig von Frequenzumrichtertype,
entnehmen Sie diese bitte den entsprechenden Handbüchern)

Nennleistung: 100W
Widerstandswert: 220Ohm

Bremsleistung:
40% ED/Zykluszeit 120s 200W
30% ED/Zykluszeit 120s 250W
20% ED/Zykluszeit 120s 350W
10% ED/Zykluszeit 120s 600W
5% ED/Zykluszeit 120s 1000W
2% ED/Zykluszeit 120s 2000W

Schutzart: IP65
Abmessungen HxBxT: 110 x 80 x 15mm
Gewicht: 0,3kg

Produktdetails

Bruttogewicht 0.28 kg
Gewicht netto 0.28 kg
Volume 0.249 l
EAN 5702427058026

Brake Resistor

Product Series Standard Resistors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality