AAF006A400T4E21H4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

134F9847

AAF006A400T4E21H4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380-480 VAC, 400 Ampere Korrektur, IP21/Typ 1,
EMV-Klasse A1, Sicherung
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A400T4E21H4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 569 kg
Gewicht netto 469 kg
Volume 0 l
EAN 5710107501311

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe AAF Advanced Active Filter AAF
VLT Series 006 006
Nennstrom A400 400 Ampere Korrektur
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380-480 VAC
Gehäuse E21 IP21/Typ 1
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
Display G Grafisches Control Panel
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 7 Sicherung
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Optionen
B-Option BX Keine B-Option
C0-Optionen MCO CF Guard Aktiver Filter
C1-Optionen X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße E1 (E1) Baugröße E1
Typencode Teil 1 AAF006A400T4E21H4XGC7XXSXXXXAX
Typencode Teil 2 BXCFXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 575
Berechnetes Nettogewicht [kg] 453
Fabrik aus Auftragszeile E401
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 AAF006A400T4E21H4XGC7XXSXXXXAX
Modellcode 02 BXCFXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality