DC filter 92A 1025V Tr AN

181B5967

FLU-LDC-0092-6-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).

Produktdetails

Bruttogewicht 101 kg
Gewicht netto 81 kg
Volume 0.282 m3
EAN 5715253345352

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series DC filter
Protection Class IP00

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality