REVCON RLD D0 70-400-50-230-A
192H9760
REVCON RLD D0 70-400-50-230-A
Netzrückspeisemodul
Ausführung : 4-Q-Betrieb
Nennspannung : 400V + 15% /- 10%
Frequenz: 50 / 60 Hz
Bremsleistung: 70 kW
max. Bremsleistung: 84 kW
Schutzart: IP20
HxBxT: 700x274x315 mm
Gewicht: 50 kg