REVCON RLD D0 38-400-50-0-A
192H9758
REVCON RLD D0 38-400-50-0-A
Netzrückspeisemodul
Ausführung : 4-Q-Betrieb
Nennspannung : 400V + 15% /- 10%
Frequenz: 50 / 60 Hz
Bremsleistung: 38 kW
max. Bremsleistung: 45,6 kW
Schutzart: IP20
HxBxT: 500x274x310 mm
Gewicht: 33 kg