REVCON RLD D0 200-400-50-230-A
192H9766
REVCON RLD D0 200-400-50-230-A
Netzrückspeisemodul
Ausführung : 4-Q-Betrieb
Nennspannung : 400V + 15% /- 10%
Frequenz: 50 / 60 Hz
Bremsleistung: 200 kW
max. Bremsleistung: 240 kW
Schutzart: IP20
HxBxT: 834x378x389,5 mm
Gewicht: 99 kg