REVCON RLD-D0 100-400-50-230-A

192H9761

REVCON RLD D0 100-400-50-230-A
Netzrückspeisemodul
Ausführung : 4-Q-Betrieb
Nennspannung : 400V + 15% /- 10%
Frequenz: 50 / 60 Hz
Bremsleistung: 100 kW
max. Bremsleistung: 120 kW
Schutzart: IP20
HxBxT: 700x274x315 mm
Gewicht: 51 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 41 kg
Gewicht netto 37 kg
Dimension LXBXH 700 X 274 X 315
Volume 0 l

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality