REVCON RHD D0 250-400-50-230-A

192H9795

REVCON RHD D0 250-400-50-230-A

Netzrückspeisemodul
Ausführung : 4-Q-Betrieb
Nennspannung : 400V -15% /+ 10%
Frequenz: 50 / 60 Hz
Bremsleistung: 250 kW
max. Bremsleistung: 300 kW
Schutzart: IP20
HxBxT: 834x378x398,5 mm
Gewicht: 115 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 115 kg
Gewicht netto 115 kg
Volume 0 l

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality