REVCON RHD D0 18-400-50-0-A

192H9786

REVCON RHD D0 18-400-50-0-A

Netzrückspeisemodul
Ausführung : 4-Q-Betrieb
Nennspannung : 400V -15% /+ 10%
Frequenz: 50 / 60 Hz
Bremsleistung: 18 kW
max. Bremsleistung: 21,6 kW
Schutzart: IP20
HxBxT: 500x254x310 mm
Gewicht: 26 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 26 kg
Gewicht netto 26 kg
Volume 0 l

Brake Resistor

Product Series Brake resistor

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality