Bremswiderstand BRR-0520-HD-5
181B0241
Leistung [kW] bei 100% ED: 27,4 kW
Widerstandswert [ohm]: 1,4
Gewicht [kg]: 153
WxHxD [mm]: 480x1020x740
Leistung [kW] bei 100% ED: 27,4 kW
Widerstandswert [ohm]: 1,4
Gewicht [kg]: 153
WxHxD [mm]: 480x1020x740
Bruttogewicht | 153 kg |
Gewicht netto | 90 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 153 kg |
Gewicht netto | 90 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 380-500/460-500V~ |
Product Series | Brake resistor |
Mains Voltage | 380-500/460-500V~ |
Product Series | Brake resistor |