135U7540
OGDSK231K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2,3 kW (V210),
31.13, 40 mm, Edelstahl,
Ohne CSA/UL, Horiz., Stck. ob oder unt, 180V DC-Brems (400V AC),
Anschlusskasten
Der VLT® OneGearDrive ist ein flexibles, energieeffizientes
Antriebssystem, das die Anzahl der Antriebsvarianten in einer typischen
Lebensmittel-, Getränke- oder Förderanlage deutlich reduziert.
Das Ergebnis sind viel geringere Betriebskosten dank erheblicher
Energieeinsparungen.
Hinweis: Wenn eine Drehmomentstütze erforderlich ist, bestellen Sie
diese bitte als Zubehör.