135U6666
OGDHK205K921I22L06RXS41P2A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisch, max 2,3 kW (V210),
5,92, 1 7/16 Zoll, Edelstahl,
Mit CSA/UL, Horiz., Stck. ob oder unt, Ohne Bremse,
Stck+Verb+10m-Kabel
Der VLT® OneGearDrive ist ein flexibles, energieeffizientes
Antriebssystem, das die Anzahl der Antriebsvarianten in einer typischen
Lebensmittel-, Getränke- oder Förderanlage deutlich reduziert.
Das Ergebnis sind viel geringere Betriebskosten dank erheblicher
Energieeinsparungen.
Hinweis: Wenn eine Drehmomentstütze erforderlich ist, bestellen Sie
diese bitte als Zubehör.