MCD60069BT5S1X20CV2

136G7348

MCD60069BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Mit internem Bypass-Schütz
(0069) 69 A, (5) Dreiphasig 200-525 V AC
Gerätebaugröße 1, (20) IP20
Steuerspannung: 110~120 VAC oder 220~240 VAC
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: MCD60069BT5S1X20CV2

Produktdetails

Bruttogewicht 4.9 kg
Gewicht netto 4.9 kg
Volume 5.7 l
EAN 5710108638238

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Product Group MCD MCD Soft Starter series
MCD Series 6 (6) 600-Serie
Current Rating 0069 (0069) 69 A
Bypass B (B) Mit internem Bypass-Schütz
Phasen T Dreiphasig
Mains Voltage 5 (5) Dreiphasig 200-525 V AC
Gehäuse S1 Gerätebaugröße 1
Performance X (X) Reserviert
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 VAC oder 220~240 VAC
Typecode MCD60069BT5S1X20CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60069BT5S1X20CV2
Brutto Gewicht [kg] 5.5
Netto Gewicht [kg] 4.9
Material Gross Weight 4.9
Material Net Weight 4.9
Plant from Orderline E401
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality