FC-302P75KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B6038

Frequenzumrichter
FC-302P75KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P75K) 75 KW / 100 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP21/Typ 1
EMV-Klasse A2 (C3)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: C2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P75KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 56.3 kg
Gewicht netto 56 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427337572

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P75K (P75K) 75 KW / 100 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E21 IP21/Typ 1
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C2 C2
Typecode FC-302P75KT5E21H2BGX
Typecode (Teil 2) XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Bemessungsleis. (HO) [kW] 150% 75
Bemessungsleis. (NO) [kW] 110% 90
Höhe [mm] 770,0
Breite [mm] ohne C Option 370,0
Tiefe [mm] 335,0
Tiefe [mm] mit A u. B Option 335,0
Scheinleistung [kVA] 102
Verlustleist. (NO) [W] 1474
Verlustleist. (NO) [W] 1474
Verlustleist. (HO) [W] 1232
Verlustleist. (HO) [W] 1232
Nennstrom leichte Überlast [A] 177
I Max 60s (NO) [A] 195
I Nenn (NO) [A] 160
I Max 60s (NO) [A] 176
Nennstrom hohe Überlast [A] 147
I Max 60s (HO) [A] 220
I Nenn (HO) [A] 130
I Max 60s (HO) [A] 195
Brutto Gewicht [kg] 56.2
Netto Gewicht [kg] 55.9
Material Gross Weight 56.3
Material Net Weight 56
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modelcode01 FC-302P75KT5E21H2BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality