FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXA0

134U7723

Frequenzumrichter
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi Drive FC-280
15 kW / 20 HP, Dreiphasig 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integrierte Profibus DP
Baugröße: K4
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXA0

Produktdetails

Bruttogewicht 9.32 kg
Gewicht netto 8.44 kg
Volume 52.92 l
EAN 5710108037741

VLT® Midi Drive FC 280

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Leistungsgröße P15K 15 kW / 20 HP
Spannung T4 Dreiphasig 380-480 VAC
Schutzklasse E20 IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Bremse & Stopp B Bremschopper
Display X Kein Display
Beschichtung C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoptionen
Anpassung A X Keine Anpassung
Anpassung B X Keine Anpassung
Spezielle Ausführung SXXX Akt. Release
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
Steuerkarte A0 Integrierte Profibus DP
Baugröße K4 K4
Typencode Teil 1 FC-280P15KT4E20H1BXC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXA0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 8.5
Berechnetes Nettogewicht [kg] 8.2
Intermitt. Strom (HO) [A] 46.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 46.5
Dauerstrom (HO) [A] 31
Dauerstrom (HO) [A] 27
Verlustleistung HO [W] 393.4
kVA 21.5
Leistung 160 % (HO) [KW] 15
H?he [mm] 317.5
Breite ohne C-Optionen [mm] 133
Tiefe [mm] 245
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-280P15KT4E20H1BXC
Modellcode 02 XXXSXXXXA0
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality