FCD302P2K2T4B66H1S1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
FCD302P2K2T4B66H1S1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

131U8734

FCD302P2K2T4B66H1S1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
(P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP, (T4) 380-480VAC (Dreiphasig),
(B66) Std. Schwarz IP66/NEMA4X, (H1) EMV-Klasse A1/C2,
(S) Bremschop + mech. Bremse,
(1) Kompl. klein Stand-alone, (E) Flache Gestelle,
(M) Metrische Gewinde, (X) Keine Schalteroption,
(C) Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P2K2T4B66H1S1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 10.1 kg
Gewicht netto 9.8 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107002153

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktgruppe FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT Series 302 (302) 302
Nennleistung P2K2 (P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP
Netzspannung T4 (T4) 380-480VAC (Dreiphasig)
Gehäuse B66 (B66) Std. Schwarz IP66/NEMA4X
EMV-Filter H1 (H1) EMV-Klasse A1/C2
Bremse S (S) Bremschop + mech. Bremse
Hardware-Konfiguration 1 (1) Kompl. klein Stand-alone
Gestelle E (E) Flache Gestelle
Gewinde M (M) Metrische Gewinde
Schalteroption X (X) Keine Schalteroption
Display C (C) Mit Displayanschluss
Sensorstecker X (X) Keine Sensorstecker
Motorstecker X (X) Kein Motorstecker
Netzstecker X (X) Kein Netzstecker
Feldbusstecker X (X) Kein Feldbusstecker
A-Option A0 (A0) Profibus DP
B-Option BX (BX) Keine B-Option
D-Option DX (DX) Keine Option
Brutto Gewicht [kg] 10.1
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 10.1
Material Net Weight 9.8
Modelcode01 FCD302P2K2T4B66H1S1EMXCXXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXDX
Netto Gewicht [kg] 9.8
Produkt Katalog GLBL Global (Standard)
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Reserviert X (X) Reserviert
Reserviert für SW XXXXX (XXXXX) Reserviert für SW
Typecode FCD302P2K2T4B66H1S1EMXCXXXXX
Typecode (Teil 2) A0BXXXXXXDX

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality