Zeigt 8 Produkt(e)
Magnetspule, AU230CS, Kabel, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67
Magnetspule, AU115CS, Kabel, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 115, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 115, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67
Magnetspule, AU024DS, Kabel, 1 m, Multi-Pack
Magnetspule, Typ: AU024DS, Spannungsversorgung [V] DC: 24, Schutzart: IP67, Spulenanschluss: Kabel, Antriebsgröße: 9 mm
Magnetspule, AU230CS, Kabel, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Industrieverpackung
Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67
Magnetspule, AU024DS, Kabel, 0.3 m, Industrieverpackung
Magnetspule, Typ: AU024DS, Spannungsversorgung [V] DC: 24, Schutzart: IP67, Spulenanschluss: Kabel, Antriebsgröße: 9 mm
Magnetspule, AU012DS, Kabel, 1 m, Industrieverpackung
Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP67
Magnetspule, AU024DS, Kabel, 1 m, Industrieverpackung
Magnetspule, Typ: AU024DS, Spannungsversorgung [V] DC: 24, Schutzart: IP67, Spulenanschluss: Kabel, Antriebsgröße: 9 mm