MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252

Mehr anzeigen
MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252

Zeigt 180 Produkt(e)

084Z0157

Temperaturfühler, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z2047

Temperaturfühler, MBT 5250, 650 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: Pg 11

084Z2051

Temperaturfühler, MBT 5252, 75 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z2052

Temperaturfühler, MBT 5252, 100 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z2057

Temperaturfühler, MBT 5250, 100 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: Pg 11

084Z2060

Temperaturfühler, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: Pg 11

084Z2113

Temperaturfühler, MBT 5250, 150 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: Pg 11

084Z2142

Temperaturfühler, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: ITT Cannon, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin

084Z2218

Temperaturfühler, MBT 5250, 400 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: Pg 11

084Z2254

MBT 5252, 200 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

Ansicht: