Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Druckmessumformer, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 16 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Druckmessumformer, AKS 3050, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: AKS 3050-C821-A1FB04-7