For inline mounting and Cetop 3 flange mounting (ISO 4401).
The VDH directional control valves are designed for applications with tap water, i.e. without additives (EU-Directive 98/83/EC).The directional valves are used to control water flow direction.
Zeigt 8 Produkt(e)
Solenoid operated valves, VDH 120 E NC, Hydraulic
Durchfluss [gpm] [max.]: 32, Durchfluss [l/min] [max.]: 120, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: Cetop 3
Solenoid operated valves, VDH 30 E NC, Hydraulic
Durchfluss [gpm] [max.]: 8, Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: Cetop 3
Solenoid operated valves, VDH 30 E NO, Hydraulic
Durchfluss [gpm] [max.]: 8, Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: Cetop 3
Solenoid operated valves, VDH 120 E NO, Hydraulic
Durchfluss [gpm] [max.]: 32, Durchfluss [l/min] [max.]: 120, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: Cetop 3
Solenoid operated valves, VDH 60 E NC, Hydraulic
Durchfluss [gpm] [max.]: 15.8, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: Cetop 3
Solenoid operated valves, VDH 60 E NO, Hydraulic
Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: Cetop 3
Solenoid operated valves, VDH 30 EC NC, Hydraulic
Durchfluss [gpm] [max.]: 8, Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: Cetop 3
Solenoid operated valves, VDH 30 EC NO, Hydraulic
Durchfluss [gpm] [max.]: 8, Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: Cetop 3