Regulating system KVR and NRD is used tomaintain a constant and sufficiently highcondenser and receiver pressure in refrigeration and air conditioning plant with air-cooled condensers.KVR can also be used together with receiverpressure regulator, type KVD.
Zeigt 2 Produkt(e)
Differenzdruckschalter, NRD 12s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Differenzdruckschalter, NRD 12s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 12, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 12.00, Durchflussrichtung: Durchgang, Verpackungseinheit: Multi-Pack