Zeigt 5 Produkt(e)

042N0800

Magnetspule, AB230C, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00

042N0802

Magnetspule, AB024C, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00

042N0803

Magnetspule, AB024D, DIN Steckzungen, Multi-Pack

Magnetspule, Typ: AB024D, Schutzart: IP00, Spulenanschluss: DIN Steckzungen, Antriebsgröße: 9 mm

042N0804

Magnetspule, AB110C, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00

Ansicht: