Mehr anzeigen
EVU

Zeigt 25 Produkt(e)

032F5025

Magnetventil, EVU 3, Löt, ODF, Funktion: NC

Funktion: NC, Eintritt Größe [mm]: 6, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 6.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

032F5027

Magnetventil, EVU 3, Löt, ODF, Funktion: NC

Funktion: NC, Eintritt Größe [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

032F5037

Magnetventil, EVU 4, Löt, ODF, Funktion: NC

Funktion: NC, Eintritt Größe [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

032F5047

Magnetventil, EVU 6, Löt, ODF, Funktion: NC

Funktion: NC, Eintritt Größe [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

032F5048

Magnetventil, EVU 6, Löt, ODF, Funktion: NC

Funktion: NC, Eintritt Größe [mm]: 12, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Ansicht: