Mehr anzeigen
EVL

Zeigt 5 Produkt(e)

032F8800

Magnetventil, EVL 2s A, Funktion: NC

Kv-Wert [m³/h]: 0.12, Werkstoff Gehäuse: Messing, Durchflussrichtung: Eck, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 63

032F8801

Magnetventil, EVL 2.2s A, Funktion: NC

Kv-Wert [m³/h]: 0.17, Werkstoff Gehäuse: Messing, Durchflussrichtung: Eck, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 63

032F8802

Magnetventil, EVL 2s, Funktion: NC

Kv-Wert [m³/h]: 0.12, Werkstoff Gehäuse: Messing, Durchflussrichtung: Durchgang, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 54

032F8803

Magnetventil, EVL 2s, Funktion: NC

Kv-Wert [m³/h]: 0.12, Werkstoff Gehäuse: Messing, Durchflussrichtung: Durchgang, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 54

032F8804

Magnetventil, EVL 2s, Funktion: NC

Kv-Wert [m³/h]: 0.12, Werkstoff Gehäuse: Messing, Durchflussrichtung: Durchgang, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 54

Ansicht: