Mehr anzeigen
Thermostatic actuator QT

Zeigt 9 Produkt(e)

003Z0382

Einrohr-Lösungen, QT, 45 °C - 60 °C, DN 10-20

QT 45-60 °C, DN 10-20, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung

003Z0383

Einrohr-Lösungen, QT, 45 °C - 60 °C, DN 25-32

QT 45-60 °C, DN 25-32, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung

003Z0384

Einrohr-Lösungen, QT, 35 °C - 50 °C, DN 10-20

QT 35-50 °C, DN 10-20, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung

003Z0385

Einrohr-Lösungen, QT, 35 °C - 50 °C, DN 25-32

QT 35-50 °C, DN 25-32, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung

003Z0386

Einrohr-Lösungen, QT, 65 °C - 85 °C, DN 10-20

QT 65-85°C, DN 10-20, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung

003Z0387

Einrohr-Lösungen, QT, 65 °C - 85 °C, DN 25-32

QT 65-85°C, DN 25-32, thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung

003Z0398

Einrohr-Lösungen, QT, 45 °C - 60 °C, DN 15-32

QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung

003Z0399

Einrohr-Lösungen, QT, 65 °C - 85 °C, DN 15-32

QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), thermostatischer Stellantrieb für die Rücklauftemperaturregelung

Ansicht: