Mehr anzeigen
AME 13 SU/SD-1

Zeigt 1 Produkt(e)

082H5007

AME 13 SD-1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, Stellantrieb für stetige Regelung von AB-QM DN 10-32, mit Spring Down (SD) Sicherheitsfunktion, UL zertifiziert