Zeigt 23 Produkt(e)
Zubehör, Rücklaufverschraubungen, Abdeckkappe, Für Ventile: RA-KE/KEW; VHS; VHS-DV; RA-K/KW; RLV; RLV-KDV, 15 & 20
Abdeckkappe für RLV, RLV-KD, RLV-K, VHS, RA-/KW/KE/KEW. Ø25, M22, Vernickelt
Zubehör, Rücklaufverschraubungen, Abdeckkappe, Für Ventile: RLV-S, DN 15 & 20
Abdeckkappe für RLV-S 15, RLV-S 20, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS. Ø24, M20, Vernickelt
Zubehör, Rücklaufverschraubungen, Entleerungsventil, Für Ventile: VHS; RLV-K; RLV, Alle Größen
Entleerungshahn für RLV, RLV-K und RLV-KD zum Entleeren oder Einfüllen von Wasser im Heizkörper.
Zubehör, Rücklaufverschraubungen, Adapter, Für Ventile: VHS-DV; RLV-K; RLV-KDV; VHS-UN, Alle Größen
Adapter für RLV-K, einschl. Dichtung für Ventilheizkörper mit G3/4-A-Außengewinde. 20 Stk.
Zubehör, Rücklaufverschraubungen, Adapter, Für Ventile: VHS-DV; RLV-K; RLV-KDV; VHS-UN, Alle Größen
Selbstdichtender Anschlussnippel für RLV-K, für Ventilheizkörper mit G1/2-Innengewinde. 20 Stk.
Zubehör, Rücklaufverschraubungen, Konvektionsbremse, Für Ventile: RLV-K, Alle Größen
Zirkulationsbremse für RLV-K, zu verwenden in Einrohranlagen. 20 Stk.
Zubehör, Rücklaufverschraubungen, Adapter, Für Ventile: RLV-KS, Alle Größen
Selbstdichtender Anschlussnippel für RLV-KS, für Ventilheizkörper mit G1/2-Innengewinde. 20 Stk.
Zubehör, Rücklaufverschraubungen, Adapter, Für Ventile: RLV-KB, Alle Größen
Self-sealing connection nipple with o-ring for RLV-KB, for valve radiator with G 1/2 internal thread