Zeigt 29 Produkt(e)
Thermostate, DEVIreg™ 13x-Serie, Fühler, Typ: Boden
Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Displaytyp: KEIN DISPLAY
Thermostate, DEVIreg™ 132, Fühler, Typ: Boden
Temperatur – Boden [°C]: 20 - 50, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: KEIN DISPLAY
Thermostate, DEVIreg™ 530, ELKO, Fühler, Typ: Boden
Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Displaytyp: KEIN DISPLAY
Thermostate, DEVIreg™ 530, JUSSI, Fühler, Typ: Boden
Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Displaytyp: KEIN DISPLAY
Thermostate, DEVIreg™ 531, ELKO, Fühler, Typ: Raum
Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: KEIN DISPLAY
Thermostate, DEVIreg™ 531, JUSSI, Fühler, Typ: Raum
Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: KEIN DISPLAY
Thermostate, DEVIreg™ 532, ELKO, Fühler, Typ: Raum+Boden
Temperatur – Boden [°C]: 20 - 50, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: KEIN DISPLAY
Thermostate, DEVIreg™ 532, JUSSI, Fühler, Typ: Raum+Boden
Temperatur – Boden [°C]: 20 - 50, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: KEIN DISPLAY
Thermostate, DEVIreg™ Opti, Fühler, Typ: Raum+Boden
Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: LCD
Thermostate, DEVIreg™ Touch – reinweiß, Fühler, Typ: Raum+Boden
Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: Touchscreen