Zeigt 205 Produkt(e)
Heizmatten, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 2
Heizmatten, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.50 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 3
Heizmatten, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 4
Heizmatten, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.50 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 5
Heizmatten, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 6
Heizmatten, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 7
Heizmatten, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 4.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 8
Heizmatten, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 5.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 10
Heizmatten, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 6.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 12
Heizmatten, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 7.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 14