PCVQ is a category of pilot control valves used in pressure and flow control applications. These valves are designed to provide precise temperature control and hydronic balance in various heating and cooling systems, including district heating and cooling networks.
Zeigt 14 Produkt(e)
AVP-F, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Außengewinde, G 3/4 A
AVP-F PN16 15/1,6 0,2 Gewinde Rücklauf
AVP-F, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Außengewinde, G 3/4 A
AVP-F PN16 15/2,5 0,2 Gewinde Rücklauf
AVP-F, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Außengewinde, G 3/4 A
AVP-F PN16 15/4 0,2 Gewinde Rücklauf
AVP-F, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Außengewinde, G 1 A
AVP-F PN16 20/6,3 0,2 Gewinde Rücklauf
AVP-F, PN 16, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Außengewinde, G 1 1/4 A
AVP-F PN16 25/8 0,2 Gewinde Rücklauf
AVP-F, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.3 bar - 0.3 bar, Außengewinde, G 3/4 A
AVP-F PN16 15/1,6 0,3 Gewinde Rücklauf
AVP-F, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.3 bar - 0.3 bar, Außengewinde, G 3/4 A
AVP-F PN16 15/2,5 0,3 Gewinde Rücklauf
AVP-F, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.3 bar - 0.3 bar, Außengewinde, G 3/4 A
AVP-F PN16 15/4 0,3 Gewinde Rücklauf
AVP-F, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 0.3 bar, Außengewinde, G 1 A
AVP-F PN16 20/6,3 0,3 Gewinde Rücklauf
AVP-F, PN 16, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 0.3 bar, Außengewinde, G 1 1/4 A
AVP-F PN16 25/8 0,3 Gewinde Rücklauf