AVQ is a self-acting flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor and an actuator with one control diaphragm.
Zeigt 5 Produkt(e)
AVQ, PN 16, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.06 - 1.4, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: beliebig
AVQ PN16 15/1,6 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
AVQ, PN 16, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.08 - 1.8, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: beliebig
AVQ PN16 15/2,5 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
AVQ, PN 16, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.09 - 2.7, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: beliebig
AVQ PN16 15/4 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
AVQ, PN 16, DN 20, Volumenstrom [m3/h]: 0.1 - 4.5, Außengewinde, G 1 A, Einbauort: beliebig
AVQ PN16 20/6,3 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
AVQ, PN 16, DN 25, Volumenstrom [m3/h]: 0.1 - 6, Außengewinde, G 1 1/4 A, Einbauort: beliebig
AVQ PN16 25/8 /0,2 Gewinde Vor/Rüc