AVQ is a self-acting flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor and an actuator with one control diaphragm.
Zeigt 11 Produkt(e)
AVQ, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.03 - 0.9, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: beliebig
AVQ PN25 15/1,6 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
AVQ, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.07 - 1.6, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: beliebig
AVQ PN25 15/2,5 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
AVQ, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.07 - 2.4, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: beliebig
AVQ PN25 15/4 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
AVQ, PN 25, DN 20, Volumenstrom [m3/h]: 0.16 - 3.5, Außengewinde, G 1 A, Einbauort: beliebig
AVQ PN25 20/6,3 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
AVQ, PN 25, DN 25, Volumenstrom [m3/h]: 0.2 - 4.5, Außengewinde, G 1 1/4 A, Einbauort: beliebig
AVQ PN25 25/8 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
AVQ, PN 25, DN 32, Volumenstrom [m3/h]: 0.4 - 10, Außengewinde, G 1 3/4 A, Einbauort: beliebig
AVQ PN25 32/12,5 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
AVQ, PN 25, DN 40, Volumenstrom [m3/h]: 0.8 - 12, Außengewinde, G 2 A, Einbauort: beliebig
AVQ PN25 40/16 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
AVQ, PN 25, DN 50, Volumenstrom [m3/h]: 0.8 - 15, Außengewinde, G 2 1/2 A, Einbauort: beliebig
AVQ PN25 50/20 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
AVQ, PN 25, DN 32, Volumenstrom [m3/h]: 0.4 - 10, Flansch, Einbauort: beliebig
AVQ PN25 32/12,5 /0,2 Flansch Vor/Rüc
AVQ, PN 25, DN 40, Volumenstrom [m3/h]: 0.8 - 12, Flansch, Einbauort: beliebig
AVQ PN25 40/20 /0,2 Flansch Vor/Rüc